Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1040-20 - Dichtstopfen M20
Stückliste
1040-20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-20
ENO
E-Nummer
126573020
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M20, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M20 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt, die eine sichere Führung der Leiter gewährleisten und Beschädigungen der Zwischenräume verhindern. Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-20 / E-No 126 573 020
D
Dichtstopfen
M20
DINR
DIN EN Rohr Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.02 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536821
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1040-20
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e7030575-d2b2-4c75-91ec-077b3a5d05aa
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen