{kaiser/betonbau/9911_03.prj},{NB=9911.03(2)},{CNSORDERNO=9911.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm},{LOD=2},{L=186},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 902 198},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=122.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.228},{CNSEAN=7611614039329},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 186 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.03 / E-No 155 900 198},{PICTURESMALL=9911_03.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1