Product discontinued since Feb 1, 2020. Please do not use for new projects.
Should a replacement part be used?
{kaiser/betonbau/1248_50_asmtab.prj},{NB=1248-50(2)},{CNSORDERNO=1248-50},{BZ=Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm},{LOD=2},{T=55},{ALO=35},{M25=4},{AT=2},{IP=10},{OP=250},{CNSMASSEXACT=35.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.318},{CNSEAN=4013456331006},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm Hersteller/Typ Kaiser 1248-50.},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1248_50_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1248_50.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1